??
CAD model selection
K1517.558512
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1517 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1517.558512
BESTKIPP
Order No.
K1517.558512
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
A
W
Angel
A
Width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
85 mm
B1
Distance
48 mm
D
Diameter
6.3 mm
D1
Diameter
12 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
0.1213 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489947
TYP
1
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions